เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrismaSeT S - surface encloures
Schneider Electric

PrismaSeT S - surface encloures

3.1 จาก 5 ดาว3.1(11 รีวิว)

PrismaSeT S is a ready to use Wall-mounting metal class 2 enclosures, designed to integrate Schneider Electric equipments, while ensuring consistency across assembly, connection, operation, digital interaction, and IEC 61439 standards compliance.

Typical application is small Building and High residential

สเปคสินค้า
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prismaset-s
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์