เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrismaSet XS - flush & surface enclosures
Schneider Electric

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSeT XS up to 125A is adaptable and robust surface and flush-mounted modular enclosures. They are simple, effective, and aesthetically pleasing enclosures that:

  • Provide enhanced level ergonomics for electricians and installers
  • Are ideal for all commercial building installations
  • Suitable for high-end residential building installations
สเปคสินค้า
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prismaset-xs
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์