เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
    Schneider Electric

    RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)
    The RM6 is a compact unit combining all MV functional units to enable the connection, supply and protection of transformers on an open ring or radial network. It is a complete solution to meet the needs of the energy, infrastructure and building industries.
    สเปคสินค้า
    • RM6 switchgear proven design delivers several promises: • Enhanced personnel safety: - internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 - visible earthing contacts - 3 position switchgear for natural interlocking - dependable position indicating devices. • Insensitive to the environment: - stainless steel sealed tank - disconnectable, sealed, metalized fuse chambers. • Approved quality: - conforms to national and international standards - design and production are certified to ISO 9000 (version 2008) - field experience with over 1,800,000 functional units installed world-wide. • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site. • Ease of installation: - front cable connections at the same height - easily fixed to the floor with 4 bolts. • Is economical: - from 1 to 5 functional units, integrated within the same metal enclosure for which insulation and breaking take place in SF6 gas - lifetime of30 years. • Maintenance-free live parts: - in conformity with IEC 62271-1, sealed-for-life pressure system. The RM6 range offers 200 A and 630 A circuit breakers to protect both transformers and lines. They are associated with autonomous protection relays (VIP4x series) that are self-powered via current sensors or with auxiliary supply protection relays (Sepam 10 series).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RM6
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RM6
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameSwitchgear systems
    • UNSPSC code39121105
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass Number23-35 31 31 11
    • OmniClass TitleDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ