เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards
Schneider Electric

ABN Floor-Standing and Wall-Mounted Distribution Boards

4.4 จาก 5 ดาว4.4(14 รีวิว)

The modular interior construction system of our distribution technology enables a wide range of configurations in switchgear construction. The components are designed for customer-side self-assembly and are available as individual parts, complete assemblies, or pre-assembled single fields – ideal for space-saving storage and quick on-site replacement.

New: In addition to the existing range, surface-mounted multimedia field distributors are now available. These new variants offer optimized cable routing, flexible configuration options, and are specifically designed for modern communication and network applications.

Note: The article numbers have been updated accordingly to clearly identify the new versions and facilitate selection within the BIM model.

สเปคสินค้า
  • 110–500 mm deep, 125–250 A, IP30/IP43

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SE-ABN
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง