เผยแพร่สินค้าของคุณ
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WCBLL-floor
    • Product familyBULL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets