เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
Two or three sink cleanup counter. Unit is constructed of type 304 corrosion resistant stainless steel. It consists of three sinks 14"W X 16"H X 10"D, hot and cold water faucet, and pre-rinse spray hose. Equipped with channel reinforced drainboards, and backsplash, and supported by tubular stainless steel legs. Unit is designed for use in control sterile supply decontamination areas
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1195
  • Product familyCounter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanup
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)