เผยแพร่สินค้าของคุณ
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

A dental treatment console or work station (also called a "12 o'clock unit) approximately 45" W x 72" H x 30" D. Consists of a base unit with storage and equipment drawers, a bifold door cabinet with slide out shelves and CPU storage. A midsection with chase and power bar for ancillary equipment and shelf for a monitor and keyboard. Upper storage unit may be pass-through or non-pass-through with glass shelves and see-through cabinet doors. Unit may also be configured with a pivoting work surface to hold all doctor and assistant instrumentation or with a wash station w/SS sink and knee or foot activated faucet and solid surface or laminate countertop. Unit is also available in other widths and heights. Final makeup of this unit is dependant on individual facility requirements determined at time of purchase.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0670
  • Product familyConsole
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Treatment Unit
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)810
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)