เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D3390
  • Product familyStool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operating
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)