เผยแพร่สินค้าของคุณ
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Dental operating light used to illuminate the field of work. This is a single light unit on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from a moving trolley in a ceiling track. The light can be used in installations where the ceiling height is between 8 and 10.5 feet; some units can mount to ceilings as high as 13 feet. Database physical dimensions refer to the light's maximum travel dimensions centered on the ceiling mounting track. The database weight includes the light, arm and trolley. Mounting this light may require reinforcing the ceiling or hanging the mount from the underside of the slab above a suspended ceiling.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D6050
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2950
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)