เผยแพร่สินค้าของคุณ
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Dental operating light. The unit is a dual ceiling column mount with variable intensity control. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. Each head is on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from the ceiling. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D6150
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1160
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)