เผยแพร่สินค้าของคุณ
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Dental operating light. The unit is a single head, ceiling column mounted with a variable intensity controller on the light head. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D6155
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1270
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)