เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric
SEPS2BIM

E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric

A pediatric emergency cart specifically designed to support pediatric patients. The cart will have nine drawers of various heights and a full range of accessories including an IV pole, Oxygen tank holder, suction unit shelf, hospital grade socket outlet, defibrillator shelf, locking sharps container, to name a few. The dimensions are for the cart only and do not include accessories.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0950
  • Product familyCart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)640
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)