เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0420
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)