เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination
SEPS2BIM

F3060 - Whiteboard, Projection Screen Combination

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
Whiteboard and projection screen combination approximately 48" H x 72" W. Magnetic surface with matte finish for projection. Hard board stabilizer with aluminum foil back. For use with water color pens.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F3060
  • Product familyWhiteboard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projection Screen Combination
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1220
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2430
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (25)