เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 จาก 5 ดาว4.3(25 รีวิว)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M2050
  • Product familyShelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)