เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2250 - Hood, Fume, Bench
SEPS2BIM

L2250 - Hood, Fume, Bench

Benchtop fumehood. This is an auxiliary air type to be sized as required. The unit will have a remote switch with a pilot light, a fluorescent light, an acid resistant fan and blower housing. The minimum average face velocity shall be 100 fpm. It shall include a steel frame sash that is heat resistant to 71 degrees centigrade. The static pressure loss shall not exceed 0.22 inches of water at 100 fpm face velocity. Other accessories and gases are as defined during the design of the facility.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2250
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fume
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1680
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)