เผยแพร่สินค้าของคุณ
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Bench mounted tilting rotary microtome. The unit's features include horizontal advancement, a feed indicator and selection dial that provide settings from 1 to 30 microns, a quick change holder system that allows the use of different holders, an angle adjustment from 0 to 15 degrees and a hand wheel that allows speed control without backflash. Used for histological techniques and slide preparation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L3400
  • Product familyMicrotome
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rotary
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)640
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element