เผยแพร่สินค้าของคุณ
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Rotator mixer. It operates between 1-20 RPM oscillation and has reversible cushioning that cradles specimen tubes. It can accommodate up to fifteen 12 X 75ml tubes or ten 17X100ml tubes and has a precision controlled platform with mixing adjusting zones of 1-48 degrees angle. Used for uniform specimen suspension mixing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L7330
  • Product familyRotator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixer
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)280
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (35)