เผยแพร่สินค้าของคุณ
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
Gross pathology station. The unit contains four, two-speed electronic fans to reduce the danger of formaldehyde toxicity, an exhaust system with filters that last 2 to 8 months to convert the formaldehyde to CO2 and water, built in fluorescent lamps for shadow-free illumination, a "voice capturing option" to allow the pathologist to dictate without having to fumble with a hand or foot control and a built-in faucet with catch pan in the rear. Used for gross preparation of pathology specimens.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L9720
  • Product familyStation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pathology
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)