เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Double wall audiometric testing suite with double walled examination and control rooms. Unit includes recessed incandescent lights, carpet, keyed locks on both outer doors, a twelve outlet surface mounted plug mold strip in both rooms. A 24"x30" viewing window and self contained ventilation system permit extended examinations. Unit also includes jack panel between the exam and control rooms. Height may require raising room ceiling.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0041
  • Product familyBooth
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Audio
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)