เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Three gas anesthesia apparatus. Basic unit consists of steel cabinet with casters with one shallow, one medium, and one deep drawer, seven long scale eleven-inch flowmeters, five cylinder yokes, and telescoping absorber post. It includes two-canister model carbon dioxide absorber with inhalation and exhalation check valves, switch valve, switch valve elbow, sidearm Vernitrol, flow calculator, mounting kit, ventilator calculator, ventilator and an oxygen piping inlet. Also features nitrous oxide fail safe valve kit, aspirator kit, gas evacuator with vacuum and a flow meter safety cover. Used to dispense a mixture of gases during surgical procedures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0630
  • Product familyAnesthesia Apparatus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3 Gas
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)