เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Vacuum pressure regulator for connection to central piped vacuum system. Standard display scale is graduated at least from 0 to 200 mm Hg of vacuum. Displays on specialized regulators may cover other vacuum ranges. Regulator type (continuous, intermittent, continuous/intermittent, surgical, pediatric, thoracic, etc.) as required. To be used in delivery, neonatal, pediatrics or any area where suction is required. Database pricing reflects continuous regulators graduated to 200 mm Hg with a full line vacuum selection switch and DISS configured inlets and outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0765
  • Product familyRegulator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vacuum
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)