เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M2070
  • Product familyShelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)