เผยแพร่สินค้าของคุณ
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M3005
  • Product familyBassinet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์w/Cart
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1040
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)