เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

High capacity, person weighing scale. Large digital readout displays weight in pounds, or kilograms. Hand rails. Shall be supported by fixed heavy-duty legs in stationary position. Capacity up to 800 pounds. Optional equipment: battery pack with rechargeable batteries and built-in recharger. Designed to weigh large ambulatory patients.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4020
  • Product familyScale
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Person Weighing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)