เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4801 - Commode Chair
SEPS2BIM

M4801 - Commode Chair

Commode Chair to be used in Urodynamic testing. Aluminum frame with plastic seat and funnel attached. Chair to be used in Urodynamic testing. Free-standing adjustable height approximately 27" to 31". Aluminum frame with arm rests, plastic seat and funnel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4801
  • Product familyCommode Chair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commode Chair
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element