เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Intra-aortic balloon pump. Item is used to treat cardiogenic shock resulting from extensive myocardial injury or damage. The pump shall function from line or battery power and is to be a mobile unit. It contains physiological monitoring, pacing, and pumping capabilities. It requires minimal set-up time and has immediate pumping capability. Adjustments can be accomplished without interruption of pumping. The monitor can be mounted remotely for the clinicians convenience and permits viewing of both cardio-pulmonary bypass and intra-aortic balloon pump simultaneously. The pump is designed for use in the critical care unit, operating room, cardiac cath lab and during transport.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4811
  • Product familyPump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intra-Aortic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)