เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Exam/treatment chair with motor. Chair is electrically powered and can be positioned for a wide range of procedures. Unit is mounted on a 24"(approx) iron casting base with foot controls on both sides of the chair. Chair is equipped with footrests and fully adjustable headrest and armrests. It is used in hospitals, clinics, or office settings for examinations, treatments, and minor procedures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4925
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exam/Treatment
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1020
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2160
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)