เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 จาก 5 ดาว3.5(11 รีวิว)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7015
  • Product familyCrib
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crib
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)