เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

A surgical lighting system shall be flush mounted or recessed in the ceiling with two lightheads and a remote control. The light beam and beam intensity shall be adjustable. Light adjustments may be made from either a wall control panel or a hand held wan. This lighting system is for use in areas such as labor and delivery and minor surgery.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7445
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surgical
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1730
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)