เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Ceiling mounted surgical light generally 30-34" or larger in diameter depending on manufacturer. Light head is suspended from the ceiling by a mounting plate and pole. Light head contains several individual pods each with its own light source. Unit also has a detachable sterilizable handle. Minimum ceiling height for most models is 8'-9"; check the manufacturers' specific recommendations. Height dimension below refers to the height of the lamp housing. Width and depth are the length of the swing arm plus the light head diameter. This light is suitable for dual site surgery.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7475
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surgical
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1420
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)