เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Dual head surgical light mounted from a single pole. Both heads are of equal size and hang from individual swing arms. Each light head contains several light sources, an intensity control and a detachable, sterilizable handle. The minimum required ceiling height for most models is 9'-2"; refer to the manufacturers' specifications. The database height dimension below refers to the height of the lamp heads themselves. Width and depth are the sum of the swing arm length and lamp head diameter. This light is for use in major and minor surgical procedures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7485
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surg
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)