เผยแพร่สินค้าของคุณ
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Dual head surgical light ceiling mounted from a single pole. Unit has two lamp heads of differing sizes mounted on individual swing arms. Unit features multiple lighting pods in each lamp head, deep cavity illumination, color-corrected light, intensity control and sterilizable handles. Refer to the manufacturers' specifications for minimum ceiling heights and installation data. The database height dimension below refers to the height of the lamp head itself. The width and depth measurements are the larger of the two sums of the swing arm length and the head diameter. For use in general purpose surgical suites.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M7490
  • Product familyLight
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surg
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2590
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)