เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge stainless steel leak proof tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial inside thermometer, hand grips, a drain valve and a thermostatic water mixing console. The unit is used for leg whirlpool treatments. The database weight figure is for a filled tank.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8055
  • Product familyWhirlpool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leg
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1040
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)