เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Ergometer for measuring upper body exertion during an exercise regimen. The unit consists of a seat and a hand crank mechanism at shoulder height. The unit is used for physical rehabilitation protocols and stress testing. The unit quantifiably measures the effort exerted by the patient.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8133
  • Product familyErgometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Upper Body
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1960
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)