เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories
SEPS2BIM

M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories

Endoscopy cart with video and print capabilities for use with fiberoptic (direct vision) endoscopes. This cart does not work with videoscopes. System takes optical images from a single endoscope and directly records them or converts them to digital signals for recording. A typical system cart includes the cart, a light source, an insufflator, a suction unit, a heat probe unit, an electrosurgical apparatus, a digital camera converter or color video camera, a camera controller, a monitor, a video/DVD recorder and a color printer. This JSN does not include the endoscope; refer to the endoscopes at JSNs M8500-M8550. Each cart can support one or more types of endoscope and should be specifically tailored to its intended use(s). This cart can be configured to interface with a network endoscopy information management system; refer to JSN M8600. Database physical information and pricing is for a higher cost system containing one of each of the above components.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8606
  • Product familyEndoscopy Cart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiberoptic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1630
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)