เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Adjustable instrument table. Table is corrosion resistant stainless steel construction and is mounted on two casters with two skid rails. It has telescopic upright adjusts from 39 inches to 60 inches with automatic locking device, and removable 13"x19" instrument tray. Designed for use in operating and procedure rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8810
  • Product familyStand
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mayo
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)