เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

CRS, mobile, double basin stand with shelf. Stainless steel corrosion resistant frame constructed from two continuous inverted "U" shaped tubes, forming four legs and mounted on casters. Circular rings welded to top receive two removable 8 quart stainless steel basins. For open heart and other procedures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8920
  • Product familyStand
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)740
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)