เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Physiological monitoring cart for use in birthing rooms. Multiple section mobile cabinet for storing monitoring equipment and bedside supplies. Includes one deep drawer and an enclosed cabinet area in addition to the monitor storage area which is equipped with a door. Monitor shelf location is waist high and includes a pull out writing surface. Cart may include CPU storage shelf.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8965
  • Product familyCart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fetal Monitoring
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1240
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)