เผยแพร่สินค้าของคุณ
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic examination treatment table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system with foot controls. It includes vacuum formed vinyl contoured top, padded arm rest, adjustable knee rest, stainless steel drainage pan and built-in paper roll retainer/cutter. Designed for general use in treatment rooms for minor surgical procedures.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M9066
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Examination
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1040
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2290
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)