เผยแพร่สินค้าของคุณ
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Pedestal type, 5 or 6 section, operating table. Pedestal table, mounted on a solid base with casters and locks. Table top surface is fabricated from radio-translucent and conductive panels and is equipped with cassette tunnels in each of the table top sections. Table includes: Electro-hydraulic controls, side rail locking system, grounding receptacle and dual arm support section. It is designed for use in the operating room in a variety of surgical procedures. Table is configured to address the needs of trauma surgery.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M9110
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operating, 5 or 6 Section
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2260
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)