เผยแพร่สินค้าของคุณ
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
Cryogenic freezer. This is a chest type unit that will maintain uniform temperatures to -140 and -150 degrees centigrade. It shall have a microprocessor control system, key-operated master switch for power and alarm, washable, reusable condenser filter to maintain peak operating efficiency and full-function safety system. The cabinet shall have a convenient size lid handle and lid locking provision to prohibit unauthorized access. The refrigerant shall be non-flammable and preferably CFC-free
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R6111
  • Product familyFreezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cryogenic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1090
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)