เผยแพร่สินค้าของคุณ
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0125
  • Product familySterilizer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stm
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1020
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)