เผยแพร่สินค้าของคุณ
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24x36x48 chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x48 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0495
  • Product familyLoading Car & Transfer Carriage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์24x36x48 Chamber
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1630
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)