เผยแพร่สินค้าของคุณ
S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL
SEPS2BIM

S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL

A recessed mounted (through one wall), single door (vertical sliding with tempered glass window), multi-level, mechanical, washer/disinfector, minimum chamber size 26X24X24, utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Processing cycles are pre-programmed with pre-wash, wash/cleaning, rinse, and thermal rinse/disinfection. For use in health care facilities and laboratories where reusable items (instruments, utensils, anesthesia/respiratory goods, and glassware) are handled for decontamination purposes. This unit is not a substitute for terminal sterilization. Unit available with manual or power door, various electrical configurations, options, and accessories. Price based upon power door, 208V, 3-phase, with various options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0940
  • Product familyWasher/Disinfector
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STM
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2060
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1140
  • ความลึก (มิลลิเมตร)940
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)