เผยแพร่สินค้าของคุณ
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

A 68 to 75 kW electric steam generator/boiler with low water cut-off/level control, water level sight glass, main off/on switch, pilot light, blowdown/drain valves, safety valve, and steam pressure gauge. The unit can deliver steam at operating pressures up to 90 PSIG and produce a minimum steam output of 205 lbs./hr. Unit provides condensate free steam, between 97% to 100% vapor quality, needed to power sterilizers, water stills, utensil sanitizers, and other steam powered equipment when facility supplied steam is not available. Various electrical configurations are available for the heaters, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 209AMPS is used.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S1830
  • Product familyGenerator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steam
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)