เผยแพร่สินค้าของคุณ
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Ultrasonic wattmeter. Characteristics/components include electronic and mechanical design to provide superior performance and greater durability; clear Plexiglas tubing on the front panel that allows the operator to immediately determine the liquid level within the sealed reservoir; and power measurements that can be conveniently read on the LCD display. This unit is a one-of-a-kind instrument used by biomedical repair persons who regularly test therapeutic ultrasound devices. Unit is battery powered.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T8055
  • Product familyWattmeter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultrasonic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)280
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)