เผยแพร่สินค้าของคุณ
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Wall mounted cabinet with 1 or 2 doors, approximately 22" H X 18" W X 21" D. This unit is designed to organize and store darkroom materials. The unit has two or three adjustable shelves. The construction is a double wall that is utilized throughout. All hardware used is of the highest quality including full length piano hinges, positive action roller latches, and brushed metal wire pulls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X1040
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hung
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)