เผยแพร่สินค้าของคุณ
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

This system is specifically designed to perform radiographic/fluoroscopic examinations in the Radiology Department. On-line digital image processing will provide instant availability of images for review via infrared remote control. This units characteristics and components include, 80 kW micro-processor controlled X-ray generator, remote-controlled 90/90 table with 15” multi-field Image Intensifier and integrated tube support. The Digital Spot Imaging consists of a computer, keyboard with acquisition, viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X6185
  • Product familyRad/Fluoro Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Remote
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)