เผยแพร่สินค้าของคุณ
X6535 - Rad/Fluoro/Tomo Unit, Urologic, Digital
SEPS2BIM

X6535 - Rad/Fluoro/Tomo Unit, Urologic, Digital

This system is specifically designed to perform digital radiographic/fluoroscopic examinations in the Urology Department. The characteristics and components include a 80 kW micro-processor controlled x-ray generator, urological table with integrated tube stand, 16 inch multi-field Image Intensifier (I.I.), video chain, disc recorder and required accessories. The Digital Spot Imaging consists of a computer, keyboard with acquisition and viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible or latest version, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. TV monitors shall be tower mounted or suspended from the ceiling.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X6535
  • Product familyRad
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fluoro
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)